Публікуйте свої продукти
TULA nano suspended recessed canopy trim
TULA nano suspended recessed canopy trim
TULA nano suspended recessed canopy trim
TULA nano suspended recessed canopy trim
    XAL

    TULA nano suspended recessed canopy trim

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface polished chrome or powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy, recessed mounted version; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTULA_nano_suspended_recessed_canopy_trim
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Suspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (7)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (45)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (9)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (28)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (18)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (36)