Публікуйте свої продукти
Decking IPE zigr
Xilo1934

Decking IPE zigr

Our outdoor Decking planks are a high-quality product, entirely made in Italy. XILO1934 Decking is in fact first kiln-dried and then profiled at our facilities, thus increasing the long term stability of the material. In our market, most exterior decking planks are profiled and not dried in the countries of origin. Once arrived at its destination, the material can be subject to changes in the moisture content and subsequently creating serious problems of deformation after installation.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерIPE_zigr
  • Сімейство продуктівOutdoor Decking
  • Група продуктівZigr
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-09-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)6000
  • Ширина (мм)4000
  • Глибина (мм)26
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617

Доступність регіону

Європа