Публікуйте свої продукти
Manual operating device_ME-4

Manual operating device_ME-4

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Специфікація
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерME-4
  • Сімейство продуктівFoam Fire Extinguishing System
  • Група продуктівManual operating device
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)145
  • Ширина (мм)80
  • Глибина (мм)50
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вЯпонія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія
Японія