Публікуйте свої продукти
Water discharge type sprinkler head_SHS172002

Water discharge type sprinkler head_SHS172002

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

Специфікація
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSHS172002
  • Сімейство продуктівWater Discharge Type Sprinkler System
  • Група продуктівWater discharge type sprinkler head
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)57
  • Ширина (мм)57
  • Глибина (мм)81
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вЯпонія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія
Японія