Публікуйте свої продукти
Closed type foam solution head_YCXU68-26

Closed type foam solution head_YCXU68-26

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Специфікація
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерYCXU68-26
  • Сімейство продуктівFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Група продуктівClosed type foam solution head
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)54
  • Ширина (мм)39
  • Глибина (мм)39
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вЯпонія
  • Вага нетто (кг)0.07
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія
Японія