Публікуйте свої продукти
Simultaneous opening valve YDVK-100

Simultaneous opening valve YDVK-100

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

Специфікація
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерYDVK-100
  • Сімейство продуктівSprinkler System
  • Група продуктівSimultaneous opening valve
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)330
  • Глибина (мм)244
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вЯпонія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія
Японія