Публікуйте свої продукти
Water discharge type sprinkler system local operation panel (Exposed type)

Water discharge type sprinkler system local operation panel (Exposed type)

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

Специфікація
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерexposed-type
  • Сімейство продуктівWater Discharge Type Sprinkler System
  • Група продуктівLocal operation panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-04-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)350
  • Ширина (мм)550
  • Глибина (мм)200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вЯпонія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія
Японія