Публікуйте свої продукти
Closed type foam solution head_YCXP68-26

Closed type foam solution head_YCXP68-26

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Специфікація
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерYCXP68-26
  • Сімейство продуктівFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Група продуктівClosed type foam solution head
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)52
  • Ширина (мм)30
  • Глибина (мм)30
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вJapan
  • Виготовлено вJapan
  • Вага нетто (кг)0.06
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія
Japan

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit