Публікуйте свої продукти
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(2.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(2.0G)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Специфікація
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерyvpt-s240-14k_2g
  • Сімейство продуктівFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Група продуктівForm tank (vertical type)
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-04-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1740
  • Ширина (мм)715
  • Глибина (мм)715
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вЯпонія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія
Японія