Публікуйте свої продукти
Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles
Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles
Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles
    Zentia

    Mezzguard - Zentia Ceiling Tiles

    With a finely sanded surface texture and a high-density baseboard, Mezzguard provides well-balanced acoustical performance and high light reflectance to absorb sound and brighten interiors. With 95% relative humidity resistance, it reduces mould and mildew growth on the ceiling surface and helps to maintain indoor air quality.

    Специфікація
    • Standard suspension systems: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60 & Dnfw 34 dB

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      Light Reflectance: 84%

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 52%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail options: Board

      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 16

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMezzguard
    • Сімейство продуктівMineral Ceiling
    • Група продуктівMezzguard
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMineral
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Код UNSPSC30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Опис Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11
    • Заголовок OmniClassSuspended Ceilings

    Доступність регіону

    Європа
    Estonia
    Ireland
    Latvia
    Lithuania
    Portugal
    Spain
    United Kingdom

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit