Публікуйте свої продукти
A 100 With EVU Management
A 100 With EVU Management
    Zeppelin Rental GmbH

    A 100 With EVU Management

    •  Housing (E12) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    •  Color: RAL 3001 -signal red-
    •  With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    •  Built-in components protective insulated
    •  Protection class: IP 44
    •  Measuring device Protection class: IP 54
    Специфікація
    • Rated power:
      55kVA
       according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4
      Equipment:
      1 NH00 load break switch with fuses 80 A with frame terminal 5 x 10-35 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер8010-0100
    • Сімейство продуктівPower distributors
    • Група продуктівPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1405
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)480
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)33
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000484
    • Назва за ETIMEnergy distributor for construction site
    • Назва UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Код UNSPSC26131801

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина

    Схожі продукти