Публікуйте свої продукти
A 250 With EVU-Management
A 250 With EVU-Management
    Zeppelin Rental GmbH

    A 250 With EVU-Management

    • Housing (E40) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Built-in components protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    Специфікація
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH2, 355A, with bolt connection
      1 switch-disconnector with fuse NH1, 250A without fuses, with bolt connection
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2
      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired 

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер8010-0250
    • Сімейство продуктівPower distributors
    • Група продуктівPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1810
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)740
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)100
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000484
    • Назва за ETIMEnergy distributor for construction site
    • Назва UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Код UNSPSC26131801

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина

    Схожі продукти