Публікуйте свої продукти
A 400 With EVU-Management
A 400 With EVU-Management
    Zeppelin Rental GmbH

    A 400 With EVU-Management

    •  Housing (E49) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    •  Color: RAL 3001 -signal red-
    •  With lifting lugs
    •  with double door and 3-point bar lock
    •  with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
    •  Built-in components protective insulated
    •  Protection class: IP 44
    •  Measuring device protection class: IP 54
    Специфікація
    • Rated power:
      277kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 500 A with bolt connection M10
      1 NH2 switch-disconnector with fuses 400 A with bolt connection M10
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
      2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2

      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired for single transformers

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер8010-0400
    • Сімейство продуктівPower distributors
    • Група продуктівPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2150
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)1360
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)245
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000484
    • Назва за ETIMEnergy distributor for construction site
    • Назва UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Код UNSPSC26131801

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина

    Схожі продукти