Публікуйте свої продукти
A 630 With EVU-Management
Zeppelin Rental GmbH

A 630 With EVU-Management

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • with double door and 3-point bar lock
  • with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Специфікація
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер8010-0630
  • Сімейство продуктівPower distributors
  • Група продуктівPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2150
  • Ширина (мм)700
  • Глибина (мм)1970
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)265
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000484
  • Назва за ETIMEnergy distributor for construction site
  • Назва UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Код UNSPSC26131801

Доступність регіону

Європа
Німеччина

Схожі продукти