Публікуйте свої продукти
GV 250
GV 250
    Zeppelin Rental GmbH

    GV 250

    • Housing (E28) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Специфікація
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      4 NH00 fuse switch disconnectors 100 A without fuses with bolt outlet M8

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер8020-0250
    • Сімейство продуктівPower distributors
    • Група продуктівPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1200
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)1050
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)103
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000484
    • Назва за ETIMEnergy distributor for construction site
    • Назва UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Код UNSPSC26131801

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина

    Схожі продукти