Публікуйте свої продукти
V250/C
V250/C
    Zeppelin Rental GmbH

    V250/C

    • Housing (E24) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Built-in components protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Специфікація
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 63 A
      1 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
      4 NH00 fuse base with 63 A fuse
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      12 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      1 NH00 fuse base with 63 A fuse
      4 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
      4 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
      1 NH00 fuse base with 100 A fuse
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер8050-0250
    • Сімейство продуктівPower distributors
    • Група продуктівPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1470
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)1300
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)102
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000484
    • Назва за ETIMEnergy distributor for construction site
    • Назва UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Код UNSPSC26131801

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина

    Схожі продукти