Публікуйте свої продукти
Metal Construction Site  Fencing (height 1,1m)
Zeppelin Rental GmbH

Metal Construction Site Fencing (height 1,1m)

For guidance at events, on construction sites, in low buildings etc.
Fence panels secured against each other by hooking in.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBZ10
  • Сімейство продуктівBarriers
  • Група продуктівConstruction fence, barrier protection fence
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1100
  • Ширина (мм)3454
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)13.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCMetal fencing
  • Код UNSPSC30152001
  • Код CSI MasterFormat 201401 56 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (23)