Публікуйте свої продукти
Articulated Boom Lift ZGT16.08D
Articulated Boom Lift ZGT16.08D
    Zeppelin Rental GmbH

    Articulated Boom Lift ZGT16.08D

    Advantages: Self-levelling platform Proportional control Swing axle Lowering and driving alarm Flash warning light certified load monitoring
    Специфікація
    • Type: G-Z45/25J RT Manufacturer: Genie Working height (m): 16,05 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 6650 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2130 Transport weight (kg): 6460 Stand height (m): 14,05 Range max. (m): 7.52 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 45% Drive: Diesel Can be moved at full height: yes Area of application: Outdoor area
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPAGTM-4525D
    • Сімейство продуктівHeight access technology
    • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2130
    • Ширина (мм)2290
    • Глибина (мм)6650
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)6460
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms

    Доступність регіону

    Європа
    Germany

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (23)