Публікуйте свої продукти
Scissor Lift ZS 79.81A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 79.81A

Advantages:
Folding railing (at 1,78m)
non-marking tyres
Noise level <70 dBA"

Специфікація
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM08-2032
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2130
  • Ширина (мм)810
  • Глибина (мм)2440
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)810
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (23)