Публікуйте свої продукти
Scissor Lift  ZS 78.81A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 78.81A

Folding railing (at 1,75m)
non-marking tyres
Hole driving protection
Certified load monitoring
Lowering alarm
optional pipe material holder available

Специфікація
  • Type SJIII3219
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 7,79
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2
    Transport weight (kg) 1312
    Transport length (mm) 1780
    Transport width (mm) 810
    Transport height (mm) 2110
    Transport note 1 1750 mm with railing folded in
    Stand height (m) 5,79
    Platform size (mm x mm) 660 x 1163
    Platform magnification (mm ) 910
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 60
    fully movable yes
    Hydraulic support no
    Indoor application area




Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM08-SJ3219
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2130
  • Ширина (мм)810
  • Глибина (мм)1800
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (23)