Публікуйте свої продукти
Scissor Lift  ZS117.176A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS117.176A

low-abrasion off-road tyres
All-wheel axle drive
Tilt alarm with switch-off of the drive/lift function
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
optional pipe material stand

Специфікація
  • Type SJ6832RTE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11,75
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons permitted 4/4(7.92m)2(up to 9.75m)
    Transport length (mm) 3350
    Transport width (mm) 1760
    Transport height (mm) 2510
    Transport note 1 1750mm height when folded
    Railing
    Transport weight (kg) 3844
    Stand height (m) 9,75
    Platform size (mm x mm) 1420 x 2440
    Platform magnification (mm ) 1520
    Gradeability (%) 45
    Remark Off-road
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Field of application outdoor/indoor
    Group C own contribution (from 10.000,- to 75.000,-):
    2.750,- SB

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM12-SJ6832RT
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2510
  • Ширина (мм)1760
  • Глибина (мм)3350
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (23)