Публікуйте свої продукти
Metal Construction Site Fencing (height 2m)
Zeppelin Rental GmbH

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 з 5 зірок4.0(9 відгуки)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBZ20
  • Сімейство продуктівBarriers
  • Група продуктівConstruction fence, barrier protection fence
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)3454
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)21.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCMetal fencing
  • Код UNSPSC30152001
  • Код CSI MasterFormat 201401 56 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit