Публікуйте свої продукти
Articulated Boom Lift ZGT11.06A
Zeppelin Rental GmbH

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Advantages: Self-levelling platform Proportional control Lowering and driving alarm Flash warning light certified load monitoring non-marking tyres
Специфікація
  • Type: Z-30/20NRJ Manufacturer: Genie Working height (m): 10,89 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 Length transport (mm): 5310 Transport width (mm): 1200 Transport height (mm): 2000 Transport weight (kg): 6450 Stand height (m): 8,89 Range max. (m): 6.25 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 35% Drive: Battery Can be moved at full height: yes Area of application: Indoor
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPAGTM-3020NRJ
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)5310
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)6450
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit