Публікуйте свої продукти
Articulated Boom Lift ZGT11.06A
Zeppelin Rental GmbH

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Proportional electric direct drive
Secondary operator protection system (SGE)
Mobile at full height
Direction recognition of the driving and steering function
Selector switch for function speed
Overload sensors
Transport/lifting lugs
Non-marking solid rubber tyres
Organic oil

Специфікація
  • Type SJ30ARJE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2/1
    Transport length (mm) 5440
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2010
    Transport weight (kg) 5750
    Stand height (m) 9
    Range max. (m) 6,25
    Turning range (°) 355
    Gradeability (%) 35 (top counterweight)
    Drive Battery
    Application area indoor / outdoor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPAGTM-SJ30ARJE
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2010
  • Ширина (мм)1190
  • Глибина (мм)5440
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit