Публікуйте свої продукти
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
    Zeppelin Rental GmbH

    Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Advantages:
    low noise level 77 dBA (FE)
    green power source technology
    Choice of battery or hybrid operation
    Certified load monitoring
    with basket rotation and basket arm you have an improved
    Access to places of work
    Kubota D1105 Tier IVf 24.8 HP (18.5 kW) with
    Alternating current drive generator
    Highly efficient hydraulic pump unit with infinitely variable
    Speed control
    non-marking tyres
    Deep Discharge Protection
    Lift GuardTM Contact Alarms

    Специфікація
    • Type: Z60/37FE
      Manufacturer: Genie
      Working height (m): 20.16
      load capacity (kg): 227
      Number of persons allowed: 2
      Length transport (mm): 6300
      Transport width (mm): 2490
      Transport height (mm): 2540
      Transport weight (kg): 7756
      Stand height (m): 18,16
      Range max (m): 11.15
      turning range (°): 355°
      Gradeability (%): 45%
      Drive: Hybrid/AWD
      Can be moved at full height: yes
      Application area: outside and inside area

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPAGTM-Z60-37FE
    • Сімейство продуктівHeight access technology
    • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2540
    • Ширина (мм)2490
    • Глибина (мм)6300
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)7756
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

    Доступність регіону

    Європа
    Germany

    Схожі продукти

    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit