Публікуйте свої продукти
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A
    Zeppelin Rental GmbH

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Специфікація
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPASM08-SJ16
    • Сімейство продуктівHeight access technology
    • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1790
    • Ширина (мм)770
    • Глибина (мм)1370
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
    • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

    Доступність регіону

    Європа
    Germany

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit