Публікуйте свої продукти
Scissor Lift ZS 117.175D
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 117.175D

Advantages: Folding railing (at 1,92m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
Специфікація
  • Type: 3369RT Manufacturer: Genie Working height (m): 11,75 Load capacity (kg): 454 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 3760 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2590 Transport note 1: 1920 mm with folded railing Transport weight (kg): 3949 Stand height (m): 9,75 Platform size (mm x mm): 1600 x 2.79 Platform magnification (mm ): 1 x1,52 Gradeability (%): 35 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM12-3369
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2590
  • Ширина (мм)1750
  • Глибина (мм)3760
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)3949
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit