Публікуйте свої продукти
Scissor Lift  ZS 117.117A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 117.117A

Tilt angle switch with acoustic alarm
foldable railing (at 1,88m)
non-marking tyres

Специфікація
  • Type SJIII 4632
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11,75
    Load capacity (kg) 317
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2400
    Transport note 1 1880 mm with folded railing
    Transport weight (kg) 2302
    Stand height (m) 9,50
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    fully movable yes
    Application area indoor/outdoor (fixed)
    Group C own contribution (from 10.000,- to 75.000,-):
    2.750,- SB

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM12-SJ4632A
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2400
  • Ширина (мм)1170
  • Глибина (мм)2310
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit