Публікуйте свої продукти
Scissor Lift ZS 137.119A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 137.119A

Advantages: Folding railing (at 1,78m) non-marking tyres Tilt angle switch with acoustic alarm
Специфікація
  • Type: GS-4047 Manufacturer: Genie Working height (m): 13,70 Load capacity (kg): 350 Number of persons allowed: 3 (indoor only) Transport length (mm): 2448 Transport width (mm): 1190 Transport height (mm): 2540 Transport note 1: 1950 mm with railing folded in Transport weight (kg): 3260 Stand height (m): 11,70 Platform size (mm x mm): 1160 x 2260 Platform magnification (mm ): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Can be moved at full height: yes Area of application: Interior
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM15-4047
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2540
  • Ширина (мм)1190
  • Глибина (мм)2448
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)3260
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit