Публікуйте свої продукти
Scissor Lift ZS 147.229D
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 147.229D

Advantages: Tilt angle switch with acoustic signal Lowering alarm Folding railing (on 2,25 m)
Специфікація
  • Type: GS - 4390 RT Manufacturer: Genie Working height (m): 14,75 Load capacity (kg): 680 Number of persons allowed: 7 Length transport (mm): 4880 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2930 Transport note 1: 2250 mm with railing folded in Transport weight (kg): 7161 Stand height (m): 12,75 Platform size (mm x mm): 1830 x 3980 Platform enlargement (mm ): 7380 Superdeck Gradeability (%): 50 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 360 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM15-4390RT
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2930
  • Ширина (мм)2290
  • Глибина (мм)4880
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)7161
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (22)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit