Публікуйте свої продукти
Scissor Lift  ZS 145.234D
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 145.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

Специфікація
  • Type SJ9241/50RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 14,50
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 2840
    Transport note 1 1980mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 6800
    Stand height (m) 12,50
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Climbing ability (%) 30
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Outdoor application area

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPASM15-SJ9241RT
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2840
  • Ширина (мм)2340
  • Глибина (мм)4470
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Доступність регіону

Європа
Germany

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit