Публікуйте свої продукти
Articulated Boom Lift ZT22.16D
Zeppelin Rental GmbH

Articulated Boom Lift ZT22.16D

Advantages: Self-levelling, hydraulically rotating platform fully proportional platform control Steering via joystick rocker Tilt angle switch with acoustic alarm certified load monitoring Switching off the driving function when the chassis is tilted Lowering and driving alarm
Специфікація
  • Type: S - 65XC
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 21,81
    Load capacity (kg): 300/454
    Number of persons allowed: 2
    length transport (mm): 9700
    Transport width (mm): 2490
    Transport height (mm): 2770
    Transport weight (kg): 11412
    ground clearance (mm): 410
    Range max. (m): 16,53
    Platform size (mm x mm): 1830 x 760
    Turning range (°): 360
    Gradeability (%): 45%
    Drive: diesel, all-wheel drive
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: Outdoor area

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPATM-S65XC
  • Сімейство продуктівHeight access technology
  • Група продуктівworking scaffolds and working platforms
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2770
  • Ширина (мм)2490
  • Глибина (мм)9700
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)11412
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers