Публікуйте свої продукти
Construction Site Barrier
Zeppelin Rental GmbH

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Специфікація
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерVSV40
  • Сімейство продуктівBarriers
  • Група продуктівConstruction fence, barrier protection fence
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1000
  • Ширина (мм)2000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)16
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCGate barrier systems
  • Код UNSPSC46161510
  • Код Uniclass 2015EF_25_55
  • Опис Uniclass 2015Barriers
  • Код CSI MasterFormat 201401 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temporary Security Barriers
  • Номер OmniClass23-11 25 00
  • Заголовок OmniClassSite Barrier Products