Публікуйте свої продукти
City
City
City
    ZERO

    City

    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Специфікація
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Pole-arm/fitting are to be ordered speperately. Can be compleated with internal opal glass shade. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On pole D60mm. Connection: Cable and quick-plug included when pole mounted. Design: Thomas Bernstrand 2016
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCity_Pole_fixture
    • Сімейство продуктівCity
    • Група продуктівPolefixture
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-11-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)578
    • Ширина (мм)555
    • Глибина (мм)660
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)7.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Опис Uniclass 2015Free standing luminaires

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Північна Америка
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Belize
    Albania
    Japan
    New Zealand
    Costa Rica
    Andorra
    Singapore
    El Salvador
    Austria
    United Arab Emirates
    Guatemala
    Belarus
    Honduras
    Belgium
    Mexico
    Bosnia and Herzegovina
    Nicaragua
    Bulgaria
    Panama
    Croatia
    United States
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (59)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit