Публікуйте свої продукти
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
    ZERO

    Compose table lamp

    The Compose family are floor & table lamps, wall fixture and a larger version of the metal shade. These complete the Compose family and offer a large range of options. Compose is renowned for its multitude of expressions, thanks to its versatile options. The aim is to offer a fixture that is more like a tool, or an instrument, from which the most beautiful music can be composed.

    Специфікація
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcompose-table-lamp
    • Сімейство продуктівCompose
    • Група продуктівTable
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)495
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Північна Америка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (60)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (17)