Публікуйте свої продукти
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
    ZERO

    Lumo catenary

    Lumo is a classical, cone-shaped pendant, cast from a single piece of aluminium. The six-millimetre thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Специфікація
    • Finish

      Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030, green RAL 6011, browngrey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma.
      Other colours on request. Delivered excluding cable and wire.

      Led info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H.
      Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

      Installation

      On wire, max 3 mm diameter.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2.Double conduit entry.

      Design

      Thomas Bernstrand 2022.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlumo-catenary
    • Сімейство продуктівLumo
    • Група продуктівPendant
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-04-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)355
    • Ширина (мм)250
    • Глибина (мм)250
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Північна Америка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (61)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (17)