Публікуйте свої продукти
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Специфікація
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMist_wall_ceiling
  • Сімейство продуктівMist
  • Група продуктівCeiling/wall
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2019-11-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)3.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

Доступність регіону

Європа Азія Океанія Північна Америка