Публікуйте свої продукти
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Wall fixture IP44 in aluminum and metal, painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered glass Other colours on request. IK 7.

    Специфікація
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерplant-wall
    • Сімейство продуктівPlant
    • Група продуктівOutdoor wall
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)120
    • Ширина (мм)156
    • Глибина (мм)211
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Північна Америка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (60)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (17)