Публікуйте свої продукти
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
    Zurn

    Z131S Siphonic Overflow Roof Drain

    ZURN Z131S Siphonic Overflow roof drain with Dura-Coated cast iron drain body and 2 [51] high external combination membrane flashing clamp/overflow dam. Complete with Dura-Coated cast iron air baffle and deck plate. Zurn Z131S meets ASME A112.6.9/CSA B79.9 siphonic roof drain standard.

    Features:

    • Gain more useable building space with non-sloped, horizontal piping that takes up less space running below the roof as compared to a gravity roof drain system
    • Drive building costs down with fewer drains, fewer downspouts, and smaller pipe diameters without sacrificing system performance.
    • Higher flow velocities make system self cleaning without the need for additional cleanouts
    • System design can help earn LEED credits for materials, innovation, sustainable sites, water efficiency, regional priority and atmosphere
    • Design allows for flexible vertical stack placement based on architectural needs
    • Near silent operation when siphonic roof drain is under full bore flow condition
    • Integrated deck plate cuts roof drain installation time in half as compared to traditional installation methods
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерZ131S
    • Сімейство продуктівRoof Drains
    • Група продуктівSiphonic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCWaste Terminal
    • Код за ETIMEG015130
    • Назва за ETIMDrains
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39 19
    • Заголовок OmniClassSiphonic Roof Drains

    Доступність регіону

    Північна Америка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (12)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (32)