Публікуйте свої продукти
Z5340 Wall Hung Lavatory
Z5340 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5340 Wall Hung Lavatory

    20” x 18” vitreous china wall hung lavatory with 8” center faucet hole. Provided with hanger plate and holes for concealed arm carrier systems. (Not available with the -LS or -RS)

    Compliance:

    ADA compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®

    Features: 

    • 20" x 18" wall hung lavatory
    • Wall hung lavatory with front overflow
    • For use with concealed arm carrier systems
    • Faucet holes for single, 4", or 8" centers
    • 3-year limited warranty

    Keywords: zurn z5340, z5344, zurn z5344, ADA wall hung lavatory, zurn sink, zurn lav carrier, ADA wall hung sink requirements, zurn lavatory carrier, ADA lavatory

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерz5340
    • Сімейство продуктівWall Hung Lavatories - Sinks
    • Група продуктівVitreous China
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2010-10-21
    • Номер видання2
    • Висота (у дюймах)11
    • Ширина (у дюймах)21.5
    • Глибина (у дюймах)18.25
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)41
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Опис Uniclass 2015Wash basin systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка