Публікуйте свої продукти
FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain
Zurn

FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain

Recommended for finished floor areas and designed for foot traffic and light-duty applications. Complete with PVC or ABS body, adjustable nickel bronze head and secured grate.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.6.3
  • UPC

Features:

  • Recommended for finished floor areas
  • Designed for foot traffic and light-duty applications
  • PVC or ABS body with adjustable nickel head and heel-proof grate
Специфікація
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,On-Site Office,,D2210,2210

Технічна специфікація
  • Унікальний номерzurn-fd2210
  • Сімейство продуктівDeck Waste Water Drains
  • Група продуктівFloor Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Опис Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains