Zurn elbows maximize configurability of piping with standard radius and short patterned options and a range of bend angles.
Grooved End of Run Adapters provide a grooved end cap with a 90° bend and a threaded outlet; commonly used to attach fire sprinklers to the end of a run of sprinkler piping. Threaded bosses can be used for direct connection of hardware.
Drain Elbows are designed with an integral 1" NPT drain to meet requirements of vertical pipe systems.
Options:
FP52S - Short Patterned Radius | FP52GTF - Grooved End of Run Adapter
Доступність регіону
| Північна Америка |
|---|
Ангілья |
Антигуа і Барбуда |
Аруба |
Багамські Острови |
Барбадос |
Беліз |
Бермудські Острови |
Британські Віргінські острови |
Віргінські Острови (США) |
Гаїті |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландія |
Домініка |
Домініканська Республіка |
Кайманові Острови |
Канада |
Карибські Нідерланди |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиніка |
Мексика |
Монтсеррат |
Нікарагуа |
Острови Теркс і Кайкос |
Панама |
Пуерто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелемі |
Сен-Мартен |
Сен-Пʼєр і Мікелон |
Сент-Вінсент і Гренадіни |
Сент-Кітс і Невіс |
Сент-Люсія |
Сінт-Мартен |
Сполучені Штати |
Тринідад і Тобаго |
Ямайка |