Публікуйте свої продукти
Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink
Zurn

Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink

Service sink support system with fitting. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable face plate and upper support plate, Z1208 fitting with 2" [51mm] vent, corrosion resistant adjustable ABS coupling with internal test cap,
fixture bolts, trim and bonded "Neo-Seal" gasket

Features:

  • Coupling type, upright carrier system
  • Includes fitting with No-Hub connection
  • Typically used on wall urinals and service sinks
  • 300 lb. load capacity

Keywords: Restrooms,Office,Commercial,Specialty,Carriers,Urinal,Industrial,Government Buildings,High Rise Buildings,Sports Complex/Recreational Center,PublicRestrooms,Correctional/Institutional,Development,Civil,Toll Areas,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,56792, Z1217,1217,217

Технічна специфікація
  • Унікальний номерzurn-z1217
  • Сімейство продуктівCarriers & Fixture Supports
  • Група продуктівLavatory & Sink Carriers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-05-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийABS
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Опис Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals