Публікуйте свої продукти
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 з 5 зірок4.9(8 відгуки)

8-3/8" [213mm] Diameter roof drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouettePoly-Dome.

Features:

  • 8-3/8" diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome

Keywords: Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, flashing clamp, gravel guard, low silhouette Poly-Dome, membrane flashing clamp, Inside Caulk, Aluminum Dome, Underdeck Clamp, Roof Deck Plate, High Static Extension, Roof Sump Receiver, Secondary Clamping Collar, Vandal Proof Secured Top, Perforated Gravel Guard, Perforated Extension, Threaded Side Outlet Body

Специфікація
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



Технічна специфікація
  • Унікальний номерzurn-z125
  • Сімейство продуктівRoof Drains
  • Група продуктівPrimary Roof Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-04-01
  • Номер видання2
  • Ширина (у дюймах)8.38
  • Глибина (у дюймах)8.38
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийPolypropylene
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains