Публікуйте свої продукти
Z1400-SZ Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400-SZ Adjustable Floor Cleanout

FEATURES AND BENEFITS
* Engineered to reduce installation and rework time
* Cover adjustable after final pour
* Light duty top

Additional Models Available

ZS1400-SZ

Специфікація
  • The Z1400-SZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and square scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерzurn-z1400-sz
  • Сімейство продуктівPipework Fittings
  • Група продуктівCleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Заголовок OmniClassCleanouts
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.5 з 5 зірок 4.5 (30)
4.3 з 5 зірок 4.3 (12)