Публікуйте свої продукти
Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap
Zurn

Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap

4.6 з 5 зірок4.6(8 відгуки)

The Zurn Z193 vandal-proof vent cap has a Dura-Coated cast iron body and hooded dome cap, with vandal-proof securing device.

Features:

  • Vandal proof cap prevents tampering
  • Allows air to flow while preventing rainfall from entering

Keywords: Vandal Proof Hooded Vent Cap, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Installation, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Instructions, Vandal Proof Vent Cap, Cast Iron Vandal-Proof Hooded Vent Cap, Compatible Vandal Proof Vent Cap

Технічна специфікація
  • Унікальний номерzurn-z193
  • Сімейство продуктівRoof Drains
  • Група продуктівDownspouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-11-24
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCRoof
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Опис Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)
5.0 з 5 зірок 5.0 (9)