發佈您的產品
AEG BI Oven Electric 46x60 Horizon Line Stainless steel with antifingerprint
AEG

AEG BI Oven Electric 46x60 Horizon Line Stainless steel with antifingerprint

Experience food as it should be – nutritious, delicious and inspiring. Experiment and learn new skills in the kitchen. Energy-efficient AEG ovens allow you to cook with heat, microwave, steam or sous vide.
規格
  • KMK565000M 944066573, KMK565000M 944066739, KMK965090M 944066811, KSK998290M 944066812, KSK788280M 944066815, KSK798280M 944066816, KEK748280M 944066817, KMK725880M 944066819, KMK765080M 944066820, KMK525800M 944066676, KMK768080M 944066682, KPK742220M 944066388, KMK861000M 944066394, KMK721000M 944066396, KSK721210M 944066401, KSK892220M 944066408, KSK782220M 944066425, KMK821000M 944066426, KMK761000M 944066440, KSK792220M 944066446, KPK842220M 944066457, KSK772220M 944066497, KMK525000M 944066575, BHS9800CM 944066804, KSK882220M 944066411, KMK861000M 944066726, KSK892220M 944066727, KSK782220M 944066728, KMK761000M 944066729, KEK742220M 944066398, CD710M 944066542, CMK56500MM 944066576, CD511M 944066578, KSR892220M 944066480, KMR721000M 944066482, KMR761000M 944066483, KMK861000M 944066395, KSK882220M 944066412, KMK761000M 944066463, KMK561000M 944066464, BHB9000QM 944066803, BHB9000QM 944066906, BHB8000QM 944066806, BHB8000QM 944066908, BHB5000WM 944066825, BHB5000QM 944066896, KMK725880M 944066823, KPK778280M 944066845, KPK748280M 944066851, KMK565000X 944066799, KMK768080M 944066782
技術規格
  • 唯一參考AEG_Oven_BI_Oven-Electric_46x60_Horizon-Line_Stainless-steel-with-antifingerprint
  • 產品系列Oven
  • 產品組合Built-In Ovens
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2019-04-04
  • 版本號1
分類
  • BIMobject 類別廚房 - 厨房电器

發售地區

欧洲
丹麥
德國
挪威
法國
荷蘭
葡萄牙
西班牙