發佈您的產品
Chester

Chester

Modern and stylish balance stool with built-in Pilates ball. Not only does the chair exercise and strength core muscles, reduce tension in the body and improve blood circulation, it also becomes a smart feature in the office.
規格
  • Seat height:550 mm

    Diameter:450 mm

    Colour:Grey

    Composition:70% Wool/20% Polyamide/5% Other fibres

    Durability:100000 Md

    Seat material:Fabric

    Stand material:Wood

    Weight:6 kg

技術規格
  • 唯一參考Chester-balance-stool
  • 產品系列Office Chairs
  • 產品組合Office chairs
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2021-07-06
  • 版本號1
  • 高度 (mm)550
  • 寬度 (mm)450
相關
  • 主材料纺织品
  • 次要材料木头
  • 淨重 (Kg)6
分類
  • BIMobject 類別家具 - 办公椅
  • IFC 分類家具
  • Uniclass 2015 代碼Pr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 說明Office chairs

發售地區

欧洲
丹麥
俄羅斯
保加利亞
克羅地亞
冰島
列支敦士登
匈牙利
北馬其頓
塞浦路斯
塞爾維亞
奧地利
奧蘭
安道爾
希臘
德國
意大利
愛沙尼亞
愛爾蘭
拉脫維亞
挪威
捷克共和國
摩爾多瓦
摩納哥
斯洛伐克
斯洛文尼亞
斯瓦爾巴特群島
根息
梵蒂岡
比利時
法國
法羅群島
波斯尼亞 黑塞哥維那
波蘭
澤西島
烏克蘭
瑞典
瑞士
白俄羅斯
盧森堡
直布羅陀
立陶宛
羅馬尼亞
聖馬力諾
芬蘭
英國
荷蘭
葡萄牙
西班牙
阿爾巴尼亞
馬恩島
馬耳他
黑山