發佈您的產品
Corbridge
Corbridge

    Corbridge

    Ergonomic balance ball for active sitting. The ball activates the muscles in your abs, sides and back, and strengthens your core. Easy to move with the handle. Ø 65 cm suits people under 175 cm (5'7''); Ø 75 cm suits people over 175 cm (5'7'').
    規格
    • Seat height:650 mm

      Diameter:650,750 mm

      Colour:Dark grey

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Load capacity:120 kg

      Weight:1,7 kg

    技術規格
    • 唯一參考Corbridge-Balance-ball
    • 產品系列Office Chairs
    • 產品組合Office chairs
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2021-07-06
    • 版本號1
    • 高度 (mm)650
    • 寬度 (mm)650
    相關
    • 主材料纺织品
    • 次要材料涤纶
    • 淨重 (Kg)1.7
    分類
    • BIMobject 類別家具 - 办公椅
    • IFC 分類家具
    • Uniclass 2015 代碼Pr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 說明Office chairs

    發售地區

    欧洲
    丹麥
    俄羅斯
    保加利亞
    克羅地亞
    冰島
    列支敦士登
    匈牙利
    北馬其頓
    塞浦路斯
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛沙尼亞
    愛爾蘭
    拉脫維亞
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    斯瓦爾巴特群島
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    波蘭
    澤西島
    烏克蘭
    瑞典
    瑞士
    白俄羅斯
    盧森堡
    直布羅陀
    立陶宛
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山