發佈您的產品
Modular sofa VARIETY 2 seater
Modular sofa VARIETY 2 seater
Modular sofa VARIETY 2 seater

    Modular sofa VARIETY 2 seater

    • Stylish, Scandinavian design
    • Extendable for optimal use
    • Legs that facilitate cleaning access

    Modern and versatile sofa in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.

      規格
        • Seat height:450 mm
        • Seat depth:485 mm
        • Seat width:1200 mm
        • Width:1200 mm
        • Depth:700 mm
        • Total height:825 mm
        • Material:Fabric
        • Composition:100% Polyester Trevira CS
        • Durability:80000 Md
        • Stand material:Steel
        • Number of seats:2
        • Weight:60 kg
        • Assembly:Delivered unassembled
        • Testing:EN 16139:2013
      技術規格
      • 唯一參考Modular-sofa-VARIETY-2-seater
      • 產品系列Lounge and hallway
      • 產品組合Variety
      • 類型对象(单个对象)
      • 發佈日期2022-04-20
      • 版本號1
      • 高度 (mm)840
      • 寬度 (mm)1200
      • 深度 (mm)700
      相關
      • 主材料木头
      • 次要材料纺织品
      • 設計國家/地區瑞典
      • 淨重 (Kg)60
      分類
      • BIMobject 類別家具 - 沙发
      • IFC 分類家具
      • Uniclass 2015 代碼Pr_40_50_12_81
      • Uniclass 2015 說明Sofas

      發售地區

      欧洲
      丹麥
      俄羅斯
      保加利亞
      克羅地亞
      冰島
      列支敦士登
      匈牙利
      北馬其頓
      塞浦路斯
      塞爾維亞
      奧地利
      奧蘭
      安道爾
      希臘
      德國
      意大利
      愛沙尼亞
      愛爾蘭
      拉脫維亞
      挪威
      捷克共和國
      摩爾多瓦
      摩納哥
      斯洛伐克
      斯洛文尼亞
      斯瓦爾巴特群島
      根息
      梵蒂岡
      比利時
      法國
      法羅群島
      波斯尼亞 黑塞哥維那
      波蘭
      澤西島
      烏克蘭
      瑞典
      瑞士
      白俄羅斯
      盧森堡
      直布羅陀
      立陶宛
      羅馬尼亞
      聖馬力諾
      芬蘭
      英國
      荷蘭
      葡萄牙
      西班牙
      阿爾巴尼亞
      馬恩島
      馬耳他
      黑山